Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaDrivetrainDiferensialKomponen Diferensial Lainnya141-8838: Poros Pinion Bevel
Beranda
DrivetrainDiferensialKomponen Diferensial Lainnya
141-8838: Poros Pinion Bevel
141-8838: Poros Pinion Bevel

Poros Pinion Bevel Diferensial Cat® dengan Roda Gigi Bevel Spiral 12 Gigi dan Spline Involut Eksternal 46 Gigi

Merek: Cat

Gambar Produk
141-8838: Poros Pinion Bevel
141-8838: Poros Pinion Bevel
141-8838: Poros Pinion Bevel
141-8838: Poros Pinion Bevel
141-8838: Poros Pinion Bevel

Poros Pinion Bevel Diferensial Cat® dengan Roda Gigi Bevel Spiral 12 Gigi dan Spline Involut Eksternal 46 Gigi

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
141-8838141-8838
133-4292133-4292
5J-10865J-1086
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 141-8838
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 141-8838

Unit Pengukuran

ASMetrik
Deskripsi Material: Baja
Diameter Luar (mm): 192,37
Panjang Keseluruhan (mm): 436,8
Diameter Luar (in.): 7,573
Panjang Keseluruhan (in.): 17,196
Material: Low Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 141-8838

EARTHMOVING COMPACTOR

836

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

R3000H R2900 R2900G

WHEEL DOZER

834B 988F II

TRUK ARTIKULASI BAWAH TANAH

AE40 AD40

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya