Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda145-4793: AS PIN
Beranda145-4793: AS PIN
145-4793: AS PIN

Merek: Cat

fallback-image
Dihentikan
145-4793: AS PIN
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Diameter (in): 5,906
Diameter (mm): 150
Material: Alloy Steel
Overall Length (in): 23,189
Overall Length (mm): 589
Unit PengukuranASMetrik
Diameter (in): 5,906
Diameter (mm): 150
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Work Tool
CR35
Lihat Lainnya
Work Tool
CR35
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 145-4793
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 145-4793

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 145-4793

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter (in): 5,906
Diameter (mm): 150
Material: Alloy Steel
Overall Length (in): 23,189
Overall Length (mm): 589
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 145-4793

WORK TOOL

CR35

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya