Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda146-6315: Pin Baja Hulu Bola Panjang 24,97mm
Beranda146-6315: Pin Baja Hulu Bola Panjang 24,97mm
146-6315: Pin Baja Hulu Bola Panjang 24,97mm

Pin Katup Pilot Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
146-6315: Pin Baja Hulu Bola Panjang 24,97mm
146-6315: Pin Baja Hulu Bola Panjang 24,97mm
146-6315: Pin Baja Hulu Bola Panjang 24,97mm
146-6315: Pin Baja Hulu Bola Panjang 24,97mm
146-6315: Pin Baja Hulu Bola Panjang 24,97mm

Pin Katup Pilot Cat®

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 146-6315
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 146-6315

Unit Pengukuran

ASMetrik
Deskripsi Material: Baja
Diameter Pin (mm): 7,94
Panjang (mm): 23,6
Diameter Pin (in.): 0,31
Panjang (in.): 0,93
Material: Alloy Steel,Low Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 146-6315

PEMASANGAN PIPA

PL83 PL87 583T 587T 587R

TRAKTOR TIPE TRACK

D7R D3G D6R III D8 D8T D8R D4G D8GC D6R STD D7R LGP D8 GC D5N D8R II D5G D7R II D6R XL D6R D6T D6N D6R LGP D6R II D7R XR

LOADER TIPE RODA

914G 914G2

TOOLCARRIER TERPADU

IT62G II IT62G IT38H IT14G IT38G II IT14G2 IT28G

WHEEL DOZER

854G 854K 844H 972G II 938G II 928H 928G 924H 924G 972G 962G II 966 GC 950GC 924GZ 950G II 928HZ 938H 966G 930G 980GC 950G 930H 962G 924HZ 966G II 950 GC 950F II

TRAKTOR LINTAS AIR

D7R II

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya