Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaEngineFilter & Cairan EngineKit Perbaikan & Servis EngineKit Gasket Engine152-6738: Gasket Rumah
Beranda
EngineFilter & Cairan EngineKit Perbaikan & Servis EngineKit Gasket Engine
152-6738: Gasket Rumah
152-6738: Gasket Rumah

Gasket Rumah Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
152-6738: Gasket Rumah
152-6738: Gasket Rumah

Gasket Rumah Cat®

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 152-6738
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 152-6738

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar Keseluruhan (mm): 289,56
Tinggi keseluruhan (mm): 1,27
Lebar Keseluruhan (in.): 11,4
Panjang Keseluruhan (mm): 363,22
Tinggi Keseluruhan (in.): 0,05
Panjang Keseluruhan (in.): 14,3
Lihat Lainnya

Waktunya melakukan perawatan?

Kami membuatnya mudah

Tersedia kit perawatan lengkap menurut tipe peralatan, termasuk interval 250, 500, dan 1000 jam.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 152-6738

LOADER TIPE RODA

906

SKID STEER LOADER

247 257 267 277 287 262 216 228 236 226 248 246 232 252 242

ENGINE - INDUSTRI

3034

PRODUK KAPAL LAUT

3034

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya