Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda153-2317: SHOE-TRACK
Beranda153-2317: SHOE-TRACK
153-2317: SHOE-TRACK

Cat® Track Shoe Triple Grouser, 800mm Wide, Regular Joint

Merek: Cat

fallback-image
Dihentikan
153-2317: SHOE-TRACK
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Cat® Track Shoe Triple Grouser, 800mm Wide, Regular Joint

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Shoe Width (mm): 800
Number of Grousers: Triple
Material: Carbon Steel,Boron Steel
Bolt Hole Diameter (in): 0,827
Plate Thickness (mm): 0
Joint Type: Regular
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 129
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 179
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 72
Plate Thickness (in): 0
Shoe Width (in): 31,496
Unit PengukuranASMetrik
Shoe Width (mm): 800
Number of Grousers: Triple
Material: Carbon Steel,Boron Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 153-2317
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 153-2317

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 153-2317

Unit Pengukuran

ASMetrik
Shoe Width (mm): 800
Number of Grousers: Triple
Material: Carbon Steel,Boron Steel
Bolt Hole Diameter (in): 0,827
Plate Thickness (mm): 0
Joint Type: Regular
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 129
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 179
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 72
Plate Thickness (in): 0
Shoe Width (in): 31,496
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 153-2317

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya