Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaHidraulikGrup & Komponen Katup HidraulikKatup Hidraulik Lainnya158-2336: Katup Gas Lurus Panjang 43,30 mm
Beranda
HidraulikGrup & Komponen Katup HidraulikKatup Hidraulik Lainnya
158-2336: Katup Gas Lurus Panjang 43,30 mm
158-2336: Katup Gas Lurus Panjang 43,30 mm

Katup Gas Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
158-2336: Katup Gas Lurus Panjang 43,30 mm
158-2336: Katup Gas Lurus Panjang 43,30 mm
158-2336: Katup Gas Lurus Panjang 43,30 mm
158-2336: Katup Gas Lurus Panjang 43,30 mm
158-2336: Katup Gas Lurus Panjang 43,30 mm

Katup Gas Cat®

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 158-2336
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 158-2336

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang (mm): 43,3
Ukuran Hex (mm): 18,9
Panjang (in.): 1,7
Ukuran Hex (in.): 0,75
Ukuran Ulir (in.): 1/2-20
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 158-2336

TRAKTOR TIPE TRACK

D6R III D11R D7R II D6T

WORK TOOL

DLK426 PRE426

LOADER TIPE RODA

914G 914G2

DUMP TRUCK ARTIKULASI

740 D400E II D250E II D350E II 740 D400E II 735 D300E II

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

R1700 II R1600G R2900G R1600 R1700G R2900

EXCAVATOR

5110B 5130B

TOOLCARRIER TERPADU

IT62H IT38G II IT14G2 IT24F IT38H IT38G IT14G IT38F IT28G IT28F

TRUK NON JALAN RAYA

797 793D 793C 789C MT4400D AC 785G 785C 785D 784C

WHEEL DOZER

980K HLG 928G 960F 972H 972K 924GZ 966K XE 962H 950H 990K 990H 990 992 938G II 980G II 924F 988G 924G 988H 980H 980G 992G 980K 992K 938G 938F 938H 990 II 966H 966K 950F II

MOTOR GRADER

12M 12M 3 12M 2 120 14 120M 160M 140M 3 AWD 12M 3 AWD 120 GC 140M 3 140M 2 140 GC 120M 2 16M 160 140M 160M 2 160M 3 14L 150 14M 160M 3 AWD 140

ROTARY CUTTER

RC20

TRUK ARTIKULASI BAWAH TANAH

AE40 AD45 AD40

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya