Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring159-8246: Ring Diameter Dalam 56 mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring159-8246: Ring Diameter Dalam 56 mm
159-8246: Ring Diameter Dalam 56 mm

Ring Diameter Dalam 56 mm Cat® menyediakan Perapatan

Merek: Cat

Gambar Produk
159-8246: Ring Diameter Dalam 56 mm
159-8246: Ring Diameter Dalam 56 mm
159-8246: Ring Diameter Dalam 56 mm
159-8246: Ring Diameter Dalam 56 mm
159-8246: Ring Diameter Dalam 56 mm

Ring Diameter Dalam 56 mm Cat® menyediakan Perapatan

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 159-8246

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Penampang Silang (mm): 99.999,99
Diameter Penampang Silang (in.): 3.937,008
Diameter Dalam (mm): 56,0
Diameter Bagian Dalam (in.): 2,205
Diameter Luar (mm): 22.0
Diameter Luar (in.): 56.0
Ukuran Diameter SAE AS568: 0
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 159-8246

WHEEL EXCAVATOR

M323F M313C M313D M315C M315D M315D2 M317D2 M314F M316C M316F M316D M317

TRAKTOR TIPE TRACK

D3K XL D3K2 XL D3G D3K2 LGP D5K LGP D5G D4K XL D4K LGP D4K2 LGP D4G D4K2 XL D5K XL D3K LGP D5K2 LGP D5K2 XL

EXCAVATOR

M315F M312 M315 M317F

PAVER ASPAL

AP-300D AP300F AP300

COMPACT WHEEL LOADER

904H 904B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti