Caterpillar
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

Caterpillar

Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBearing & BushingElemen Rolling191-2569: Bearing - Jarum (Tahan Serpihan)
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBearing & BushingElemen Rolling
191-2569: Bearing - Jarum (Tahan Serpihan)
191-2569: Bearing - Jarum (Tahan Serpihan)

Needle Bearing Cat® (Rakitan Roller dan Kurungan) (Metrik)

Merek: Cat

Gambar Produk
191-2569: Bearing - Jarum (Tahan Serpihan)
191-2569: Bearing - Jarum (Tahan Serpihan)
191-2569: Bearing - Jarum (Tahan Serpihan)
191-2569: Bearing - Jarum (Tahan Serpihan)
191-2569: Bearing - Jarum (Tahan Serpihan)

Needle Bearing Cat® (Rakitan Roller dan Kurungan) (Metrik)

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Saat ini tidak ada suku cadang yang dikaitkan dengan kit ini.

Jika membutuhkan informasi tambahan, silakan hubungi dealer Anda

Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
.

KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 191-2569

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 0,8267
Tinggi (mm): 21
Diameter Bagian Dalam (in.): 2,086
Diameter Dalam (mm): 52,989
Diameter Luar (in.): 2,8747
Diameter Luar (mm): 73,019
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 191-2569

EXCAVATOR

323D S 325D MH 320D FM RR 329D LN 329D 329D L 320C FM 325D L 322C FM 324D L 320D FM 320C 320D 323D SA 325C 325D 324D 322C 324D LN 325D 324D LN 329D L 325D L

SOLUSI OEM

OEMS

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya