Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaDrivetrainTransmisi & KomponenBearing Transmisi193-9229: Roller Bearing Ring Diameter Luar 225mm
Beranda
DrivetrainTransmisi & KomponenBearing Transmisi
193-9229: Roller Bearing Ring Diameter Luar 225mm
193-9229: Roller Bearing Ring Diameter Luar 225mm

RACE-BRG Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
193-9229: Roller Bearing Ring Diameter Luar 225mm
193-9229: Roller Bearing Ring Diameter Luar 225mm
193-9229: Roller Bearing Ring Diameter Luar 225mm
193-9229: Roller Bearing Ring Diameter Luar 225mm
193-9229: Roller Bearing Ring Diameter Luar 225mm

RACE-BRG Cat®

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 193-9229
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 193-9229

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Luar (mm): 215,00
Diameter Dalam (mm): 206,454
Tinggi (mm): 56,000
Diameter Luar (in.): 8,4645
Diameter Bagian Dalam (in.): 8,128
Tinggi (in): 2,2047
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 193-9229

BOR

MD6380

TRUK NON JALAN RAYA

793D 793C 793F 793F CMD 793F OEM 793F XQ 793 793D 793F

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya