Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahPinggiran Tajam Bucket & Perlindungan PinggiranPinggiran Tajam Bucket195-7193: Pinggiran Tajam Baja Panjang 365 mm
Beranda
Peralatan Pengolah TanahPinggiran Tajam Bucket & Perlindungan PinggiranPinggiran Tajam Bucket
195-7193: Pinggiran Tajam Baja Panjang 365 mm
195-7193: Pinggiran Tajam Baja Panjang 365 mm

Pemotong Reversibel Berekstensi D3

Merek: Cat

Gambar Produk
195-7193: Pinggiran Tajam Baja Panjang 365 mm
195-7193: Pinggiran Tajam Baja Panjang 365 mm
195-7193: Pinggiran Tajam Baja Panjang 365 mm
195-7193: Pinggiran Tajam Baja Panjang 365 mm
195-7193: Pinggiran Tajam Baja Panjang 365 mm

Pemotong Reversibel Berekstensi D3

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 195-7193
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 195-7193

Unit Pengukuran

ASMetrik
Hole Spacing (in): 2,5
Edge Length (in): 14,37
Edge Length (mm): 365
Position: RH
Hole Quantity: 3
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 63,5
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 2,5
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 63,5
Thickness (mm): 16
End 1 Hole Spacing (in): 2,5
Width (in): 6,496
End 2 Hole Offset (mm): 101,5
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 165
End 2 Hole Offset (in): 3,996
End 1 Hole Offset (in): 5,374
End 1 Hole Offset (mm): 136,5
Thickness (in): 0,63
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 63,5
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 195-7193

TRAKTOR TIPE TRACK

D3K2 XL D4K2 LGP D4K2 XL D3K2 LGP D5K2 LGP D5K2 XL

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

308E CR 308E2SR 309 308E 308D 308C 308E2 SR 308E SR 308E2CR 308E2 CR 310

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya