Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaKelistrikan & ElektronikSensor & SakelarSensor & Sakelar Lainnya198-2974: Sakelar Rocker Rem Dua Tiang Parkir
Beranda
Kelistrikan & ElektronikSensor & SakelarSensor & Sakelar Lainnya
198-2974: Sakelar Rocker Rem Dua Tiang Parkir
198-2974: Sakelar Rocker Rem Dua Tiang Parkir

Cat® Sakelar Rocker Rem Dua Tiang Parkir untuk Pegangan Kontrol pada Ruang Operator

Merek: Cat

Gambar Produk
198-2974: Sakelar Rocker Rem Dua Tiang Parkir
198-2974: Sakelar Rocker Rem Dua Tiang Parkir
198-2974: Sakelar Rocker Rem Dua Tiang Parkir
198-2974: Sakelar Rocker Rem Dua Tiang Parkir
198-2974: Sakelar Rocker Rem Dua Tiang Parkir

Cat® Sakelar Rocker Rem Dua Tiang Parkir untuk Pegangan Kontrol pada Ruang Operator

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
198-2974198-2974
180-2558180-2558
198-2975198-2975
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 198-2974
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 198-2974

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang (mm): 52,1
Lebar (mm): 26,7
Tinggi (mm): 50,8
Temperatur (°C): -40° to 71°
Panjang (in.): 2,05
Lebar (in.): 1,05
Tinggi (in): 2,00
Temperatur (°F): -40° to 160°
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 198-2974

TRUK ARTIKULASI BAWAH TANAH

AD45 AD55B AD55 AD45B AD30 AD63 AD60

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya