Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaPerlengkapan BengkelAlatRatchet & SoketSoket199-9029: Soket Hex 12 Titik Kepala Persegi 3/8" x 13 mm
BerandaPerlengkapan BengkelAlatRatchet & SoketSoket199-9029: Soket Hex 12 Titik Kepala Persegi 3/8" x 13 mm
199-9029: Soket Hex 12 Titik Kepala Persegi 3/8" x 13 mm

Soket Metrik Cat® (13 mm) (Penggerak 3/8 in) (12 Titik) (Dalam)

Merek: Cat

Gambar Produk
199-9029: Soket Hex 12 Titik Kepala Persegi 3/8" x 13 mm
199-9029: Soket Hex 12 Titik Kepala Persegi 3/8" x 13 mm
199-9029: Soket Hex 12 Titik Kepala Persegi 3/8" x 13 mm

Soket Metrik Cat® (13 mm) (Penggerak 3/8 in) (12 Titik) (Dalam)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
KeteranganSpesifikasi
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 199-9029

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang (mm): 54,0
Ukuran (mm): 13,0
Panjang (in.): 2,1
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti