Caterpillar
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisHidraulikKit Perbaikan & Servis Hidraulik Umum1G-5928: Kit Seal Plunger
Beranda
Kit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisHidraulikKit Perbaikan & Servis Hidraulik Umum
1G-5928: Kit Seal Plunger
1G-5928: Kit Seal Plunger

Kit Seal Kartrid Katup: Katup Pilot untuk Kemudi

Merek: Cat

Gambar Produk
1G-5928: Kit Seal Plunger
1G-5928: Kit Seal Plunger
1G-5928: Kit Seal Plunger

Kit Seal Kartrid Katup: Katup Pilot untuk Kemudi

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Tidak tersedia hasil.

147-3061: Seal Spool Tebal 2,7mm
147-3061: Seal Spool Tebal 2,7mmKuantitas: 1
2T-2894: Seal O-Ring Diameter Penampang Sambungan Silang 2,38 mm
2T-2894: Seal O-Ring Diameter Penampang Sambungan Silang 2,38 mmKuantitas: 1
Menunjukkan 1 hingga 2 dari 2
KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 1G-5928

Kami masih berupaya menambahkan spesifikasi untuk suku cadang ini.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 1G-5928

PAVING COMPACTOR

CB-534C CB-534B CB-535B CB-634C CB-434C

CHALLENGER

55 35 45

TRAKTOR TIPE TRACK

D5M

SKIDDER TIPE TRACK

527

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

623F 621F 627F

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

R1700 II R1600G R2900G R2900 XE R1700 XE R1600 R1700G R1300 R1700 R2900

EARTHMOVING COMPACTOR

825 825K 815F II 815K 815 815F 816K 836 826 826G II 816F II 836K 816 826K 816F

TOOLCARRIER TERPADU

IT62G II IT62G IT18F IT24F IT38F IT28G IT28F

TRUK NON JALAN RAYA

793

WHEEL DOZER

834 844 834K 854 824K 814F II 814K 814F 854K 814 824 844K 966F II 918F 928G 960F 972G 988 XE 950B/950E 988F II 814K 986 950G II 988GC 950B 950E 950G 950F 962G 988 986K 990K 990H 990 993 972G II 938G II 993K 980G II 988K XE 924F 988F 988K 992D 962G II 980C 980F 980H 980G 992G 992K 928F 938G 938F 966D 966F 966E 990 II 966G 970F 994K 994H 966G II 980F II 950F II

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya