Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaDrivetrainKonverter Torsi & KomponenBearing Konverter Torsi1M-4120: Ring Dalam dengan Diameter Dalam 85,218mm
Beranda
DrivetrainKonverter Torsi & KomponenBearing Konverter Torsi
1M-4120: Ring Dalam dengan Diameter Dalam 85,218mm
1M-4120: Ring Dalam dengan Diameter Dalam 85,218mm

Ring Dalam dengan Diameter Luar 85,218mm Cat® untuk Roller Bearing

Merek: Cat

Gambar Produk
1M-4120: Ring Dalam dengan Diameter Dalam 85,218mm
1M-4120: Ring Dalam dengan Diameter Dalam 85,218mm
1M-4120: Ring Dalam dengan Diameter Dalam 85,218mm
1M-4120: Ring Dalam dengan Diameter Dalam 85,218mm
1M-4120: Ring Dalam dengan Diameter Dalam 85,218mm

Ring Dalam dengan Diameter Luar 85,218mm Cat® untuk Roller Bearing

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 1M-4120
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 1M-4120

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Luar (mm): 85,218
Diameter Dalam (mm): 75
Tinggi (mm): 20
Diameter Luar (in.): 3,355
Diameter Bagian Dalam (in.): 2,9527
Tinggi (in): 0,787
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 1M-4120

PEMASANGAN PIPA

583K 594H 594

TRAKTOR TIPE TRACK

D8K D9H D8H D9G 8D 183B 8S

DUMP TRUCK ARTIKULASI

730 725 730

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya