Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaPerlengkapan BengkelProduk Lampu & Kelistrikan BengkelSenter & Baterai1U-7321: Lampu Senter Standar
BerandaPerlengkapan BengkelProduk Lampu & Kelistrikan BengkelSenter & Baterai1U-7321: Lampu Senter Standar
1U-7321: Lampu Senter Standar

Lampu Senter Standar Cat® (2 Baterai Sel D)

Merek: Cat

Gambar Produk
1U-7321: Lampu Senter Standar
1U-7321: Lampu Senter Standar

Lampu Senter Standar Cat® (2 Baterai Sel D)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
KeteranganSpesifikasi
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 1U-7321

Unit Pengukuran

ASMetrik
Deskripsi Material: Aluminium
Lebar Keseluruhan (mm): 71,1
Tinggi keseluruhan (mm): 71,1
Lebar Keseluruhan (in.): 2,79
Baterai: 2 baterai sel D (lampu pengganti 4C-9464)
Panjang Keseluruhan (mm): 330,2
Panjang (mm): 254,0
Tinggi Keseluruhan (in.): 2,79
Panjang (in.): 10,0
Panjang Keseluruhan (in.): 13,0
Material: Carbon Steel,Phenolic Plastic
Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti