Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaEngineValve TrainKomponen Katup LainnyaPengangkat Katup1W-1756: Sisipan Pengangkat Katup Tebal 17mm
Beranda
EngineValve TrainKomponen Katup LainnyaPengangkat Katup
1W-1756: Sisipan Pengangkat Katup Tebal 17mm
1W-1756: Sisipan Pengangkat Katup Tebal 17mm

Sisipan Baja Pengangkat Katup Tebal 17mm Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
1W-1756: Sisipan Pengangkat Katup Tebal 17mm
1W-1756: Sisipan Pengangkat Katup Tebal 17mm
1W-1756: Sisipan Pengangkat Katup Tebal 17mm
1W-1756: Sisipan Pengangkat Katup Tebal 17mm
1W-1756: Sisipan Pengangkat Katup Tebal 17mm

Sisipan Baja Pengangkat Katup Tebal 17mm Cat®

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
1W-17561W-1756
5P-77015P-7701
1W-24731W-2473
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 1W-1756
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 1W-1756

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Dalam (in.): 0,12
Panjang (in.): 0,66
Material: Baja
Panjang (mm): 17,0
Diameter Luar (in.): 1,25
Diameter Luar (mm): 31,97
Diameter Luar (in.): 1,25
Diameter Luar (mm): 31,97
Ketebalan (in.): 0,67
Ketebalan (mm): 17
Berat (kg): 0,09
Bobot (lb): 0,2
Lihat Lainnya

Waktunya melakukan perawatan?

Kami membuatnya mudah

Tersedia kit perawatan lengkap menurut tipe peralatan, termasuk interval 250, 500, dan 1000 jam.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 1W-1756

ENGINE - GENSET

3608 3606 C280-16 3616 3608

ENGINE - INDUSTRI

3612 G3608 G3612 G3616

PRODUK MINYAK BUMI

C280-12

PRODUK KAPAL LAUT

3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C280-8 3608

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya