Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring209-0033: O-RING
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring
209-0033: O-RING
209-0033: O-RING

Seal

Merek: Cat

Gambar Produk
209-0033: O-RING
209-0033: O-RING

Seal

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 209-0033
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 209-0033

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Penampang Silang (mm): 2,62
Diameter Penampang Silang (in.): 0,103
Diameter Dalam (mm): 177,47
Diameter Bagian Dalam (in.): 6,987
Kompatibel Dengan: Pelumas diester; Hidrokarbon terhalogenasi (di atas 100 Der. C); Sangat tahan terhadap set kompresi; Cairan minyak bumi; Cairan ester fosfat; Cairan silikon; Sejumlah asam
Material: FKM (90),FKM - Fluoroelastomer
Ukuran Diameter (in.): 167
Material Hardness: 90A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 209-0033

PAVING COMPACTOR

CCS7 CP-44 CS-433E CP-433E CP7 CS-423E CS-44B CS44B CS7 CS-44 CP44B CP-44B

LOADER TIPE RODA

903D 903C 901C 903 902 901 902C 902C2 901C2 903C2

EARTHMOVING COMPACTOR

CP7 CS44B CP44B

TELEHANDLER

TH210 TH215

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya