Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaKelistrikan & ElektronikSensor & SakelarSensor & Sakelar Lainnya214-4700: Rakitan Sakelar Rocker
Beranda
Kelistrikan & ElektronikSensor & SakelarSensor & Sakelar Lainnya
214-4700: Rakitan Sakelar Rocker
214-4700: Rakitan Sakelar Rocker

Rakitan Sakelar Rocker Cat® (Sorot Belakang)(Attachment)

Merek: Cat

Gambar Produk
214-4700: Rakitan Sakelar Rocker
214-4700: Rakitan Sakelar Rocker
214-4700: Rakitan Sakelar Rocker
214-4700: Rakitan Sakelar Rocker
214-4700: Rakitan Sakelar Rocker

Rakitan Sakelar Rocker Cat® (Sorot Belakang)(Attachment)

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 214-4700
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 214-4700

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar (in.): 1,02
Panjang (mm): 50
Lebar (mm): 26
Temperatur (°F): -40° to 185°
Temperatur (°C): -40° to 85°
Panjang (in.): 1,97
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 214-4700

BACKHOE LOADER

414E 426 416E 428F 422F 432E 444F 420E 432F 442E 424 434E 422E 434F 444E 428E 430E 426 F2

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya