Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaSelang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangSelang Panjang Tetap223-0490: SELANG-HIDRAULIK
BerandaSelang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangSelang Panjang Tetap223-0490: SELANG-HIDRAULIK
223-0490: SELANG-HIDRAULIK

Merek: Cat

Gambar Produk
223-0490: SELANG-HIDRAULIK
223-0490: SELANG-HIDRAULIK
223-0490: SELANG-HIDRAULIK
223-0490: SELANG-HIDRAULIK
223-0490: SELANG-HIDRAULIK

Merek: Cat

DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 223-0490

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: SYNTHETIC RUBBER,High Pressure Hose
Inside Diameter (mm): 16,0
Working Pressure (kPa): 24.993,51
Working Pressure (psi): 3.625,0
Operating Temperature: -40°C to +100°C
Application: HIGH PRESSURE HYDRAULIC APPLICATION
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 223-0490

ENGINE INDUSTRI

3126

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti