Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

Caterpillar

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaKelistrikan & ElektronikSensor & SakelarSensor & Sakelar Lainnya230-5780: Rakitan Sakelar Rocker
Beranda
Kelistrikan & ElektronikSensor & SakelarSensor & Sakelar Lainnya
230-5780: Rakitan Sakelar Rocker
230-5780: Rakitan Sakelar Rocker

Rakitan Sakelar Cat®-Rocker

Merek: Cat

Gambar Produk
230-5780: Rakitan Sakelar Rocker
230-5780: Rakitan Sakelar Rocker
230-5780: Rakitan Sakelar Rocker
230-5780: Rakitan Sakelar Rocker
230-5780: Rakitan Sakelar Rocker

Rakitan Sakelar Cat®-Rocker

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Sakelar rocker adalah sakelar listrik sederhana dengan mekanisme ayun untuk menyambungkan atau memutus sirkuit listrik. Komponen Cat memastikan bahwa peralatan Anda beroperasi pada tingkat optimal.

Atribut:
• Sakelar rocker dua posisi dengan seal
• Penerangan LED
• Simbol: Lampu mundur/penunjang (ISO 2304)
• Koneksi blade 8 terminal
• Potongan Panel: 47,24 X 24,46 mm (1,86 X 0,96 in.)
• Konstruksi tugas berat
• Mudah dioperasikan
• Presisi tinggi untuk kinerja yang konsisten
• Dirancang agar bersinergi dengan komponen Cat lainnya untuk memastikan potensi maksimum peralatan Anda

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Nikel dan senyawa Nikel, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Deskripsi:
Sakelar rocker adalah sakelar listrik sederhana dengan mekanisme ayun untuk menyambungkan atau memutus sirkuit listrik. Komponen Cat memastikan bahwa peralatan Anda beroperasi pada tingkat optimal.

Atribut:
• Sakelar rocker dua posisi dengan seal
• Penerangan LED
• Simbol: Lampu mundur/penunjang (ISO 2304)
• Koneksi blade 8 terminal
• Potongan Panel: 47,24 X 24,46 mm (1,86 X 0,96 in.)
• Konstruksi tugas berat
• Mudah dioperasikan
• Presisi tinggi untuk kinerja yang konsisten
• Dirancang agar bersinergi dengan komponen Cat lainnya untuk memastikan potensi maksimum peralatan Anda

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Nikel dan senyawa Nikel, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Panjang (mm): 52,1
Lebar (mm): 26,7
Tinggi (mm): 50,8
Temperatur (°C): -40° hingga 71°
Panjang (in.): 2,05
Lebar (in.): 1,05
Tinggi (in): 2,00
Temperatur (°F): -40° hingga 160°
Unit PengukuranASMetrik
Panjang (mm): 52,1
Lebar (mm): 26,7
Tinggi (mm): 50,8
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Truck
793D793C789C785C785D
Tractor
784C
Lihat Lainnya
Truck
793D793C789C785C785D
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 230-5780
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya