Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPin Linkage & Bearing SelongsongPin Linkage234-3942: AS PIN
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPin Linkage & Bearing SelongsongPin Linkage
234-3942: AS PIN
234-3942: AS PIN

Linkage Pin

Merek: Cat

Gambar Produk
234-3942: AS PIN
234-3942: AS PIN
234-3942: AS PIN
234-3942: AS PIN
234-3942: AS PIN

Linkage Pin

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 234-3942
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 234-3942

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Steel,Alloy Steel
Pin Type: Flag Pin
Plating: Hard Chrome Plated
Pin Diameter (mm): 130
Pin Diameter (in): 5,12
Length (mm): 1.097
Length (in): 43,19
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 234-3942

WHEEL EXCAVATOR

W345C MH

EXCAVATOR

349D2 L 349D2 345C L 345D L 349D L 345C MH 349D 345C 345D L VG 345D 349D2 345D 345C 345C L 349D L

PRODUK KAPAL LAUT

3512

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya