Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & SudutPelat Tidak Teratur236-4961: Shim Tebal 0,2 mm
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & SudutPelat Tidak Teratur
236-4961: Shim Tebal 0,2 mm
236-4961: Shim Tebal 0,2 mm

Shim Cat® untuk Pompa Injeksi Bahan Bakar

Merek: Cat

Gambar Produk
236-4961: Shim Tebal 0,2 mm
236-4961: Shim Tebal 0,2 mm

Shim Cat® untuk Pompa Injeksi Bahan Bakar

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 236-4961
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 236-4961

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang (in.): 3,9
Panjang (mm): 99
Material: Baja Karbon
Ketebalan (in.): 0,01
Ketebalan (mm): 0,2
Berat (kg): 0,001
Bobot (lb): 0,002
Lebar (in.): 3,07
Lebar (mm): 78
Lebar Keseluruhan (mm): 78,74
Tinggi keseluruhan (mm): 0,25
Lebar Keseluruhan (in.): 3,1
Panjang Keseluruhan (mm): 99,06
Tinggi Keseluruhan (in.): 0,01
Panjang Keseluruhan (in.): 4
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 236-4961

ENGINE - GENSET

C1.7 C1.5DE13.5

PAVING COMPACTOR

CC2.7 CB2.7 CB2.5 CB-22B CB2.7 GC CC2.7 GC CB22B CB2.5 GC CC2.7 GC CC2.6 CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CB2.7 GC CC-24B CB-24B CB-32B CB-22B CB-34 XW CB-214E CB-335E CB-32 CB-34 CB-335D CB-214D CB-24 CB-22 CC-34 CB-224D CB-224E CC-24 CB-225E CB-334E CB-334D CB-225D

LOADER TIPE RODA

901

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

303.5 304CR 303.5CR 302.5 305 CR

ENGINE - INDUSTRI

XQ20 3013 C2.2 3013C C1.5 C1.1

PRODUK KAPAL LAUT

C1.1 C1.5 XQ20T4F

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya