Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangMur237-7962: Mur Pengunci Hex M22 x 1,5mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangMur237-7962: Mur Pengunci Hex M22 x 1,5mm
237-7962: Mur Pengunci Hex M22 x 1,5mm

Mur Pengunci Baja Sisipan Non-Logam M22 Cat® yang digunakan pada Batang Silinder Hidraulik dan Tie Rod

Merek: Cat

Gambar Produk
237-7962: Mur Pengunci Hex M22 x 1,5mm
237-7962: Mur Pengunci Hex M22 x 1,5mm
237-7962: Mur Pengunci Hex M22 x 1,5mm
237-7962: Mur Pengunci Hex M22 x 1,5mm
237-7962: Mur Pengunci Hex M22 x 1,5mm

Mur Pengunci Baja Sisipan Non-Logam M22 Cat® yang digunakan pada Batang Silinder Hidraulik dan Tie Rod

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 237-7962

Unit Pengukuran

ASMetrik
Ketebalan (mm): 22,0
Ketebalan (in.): 0,866
Ulir: RH Halus
Tipe Mur: Mur Hex
Ukuran Ulir (in. - TPI) (in): M22-1.5
Material: Zink Campuran,Baja Karbon
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M22
Thread Size (dia x pitch) (mm): M22x1.5
Drive (in): 1.26
Coating: Zinc
Drive (mm): 32,0
Class or Grade: ISO 898-2 Class 8
Hand of Thread: RH
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 237-7962

BACKHOE LOADER

415 424D 416 428 436C 420D 442D 430D 432D 430 420 432 416C 428D 438C 416D 426C 438D 428C 420XE 420F2 416F2

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti