Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaKelistrikan & ElektronikRangkaian Kabel & KabelKonektor & Terminal Lainnya243-4506: Rakitan Soket
Beranda
Kelistrikan & ElektronikRangkaian Kabel & KabelKonektor & Terminal Lainnya
243-4506: Rakitan Soket
243-4506: Rakitan Soket

Konektor Rakitan Soket Cat® (3 Pin)

Merek: Cat

Gambar Produk
243-4506: Rakitan Soket
243-4506: Rakitan Soket
243-4506: Rakitan Soket
243-4506: Rakitan Soket
243-4506: Rakitan Soket

Konektor Rakitan Soket Cat® (3 Pin)

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 243-4506
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 243-4506

Unit Pengukuran

ASMetrik
Pin: 3
Tipe Konektor: Pin
Deskripsi Material: Nilon
Lebar Keseluruhan (mm): 24,1
Tinggi keseluruhan (mm): 20,3
Lebar Keseluruhan (in.): 0,9
Panjang Keseluruhan (mm): 47,6
Warna Standar: Hitam
Tinggi Keseluruhan (in.): 0,8
Panjang Keseluruhan (in.): 1,9
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Mixed Plastic Plastic
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 243-4506

PAVING COMPACTOR

CW34 CW-34 CB-536D

WHEEL EXCAVATOR

MH3026 M315 W345C MH MH3024 MH3040 M330D

TRAKTOR TIPE TRACK

D6T LGP D6R III D6XE D6T LGPPAT D6K2 XL D6T XW D6T XL D6K2 LGP D6N XL D6T D6N D4 D6 D5 D8T D9T D6T XL PAT D6T XW PAT D6N LGP D6K2 D11T

LOADER TIPE RODA

901C 903 902 901 902C 902C2 903C2 903D 903C 901C2

WORK TOOL

HM5515 HM2615 HM4015

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

303.5C 303.5E 303.5D 308E SR 303ECR 308E CR 307E2 305.5E2 306E2 304E2 307D 307E 304C CR 308E2SR 308E2CR 306E 305E2 305.5D 305.5E 303C CR 308E 308D 304E2 CR 305.5 GC 304D CR 306 307 305C CR 303E CR 303.5E2 CR 305.5E2 CR 304.5E2 305E2 CR 305E 305D CR 304E 305.5 308E2 SR 303.5E2 308E2 CR 308E2

LOADER TIPE TRACK

973 973K

EXCAVATOR

352F OEM 320E 330F OEM 385C 336E LN 311D LRR 316F L 336E LH 349F LXE 349D L 325D FM LL 336D2 LXE 312E 323F SA FM538 312F 320D LN 336D 312C 324D 336E 312D 324E 336F MH3295 315D L 336D2 L 314D CR 326D L 340D2 L FM548 312F GC 323F 336F XE 374F L 313D2 GC 323D 390D 390F 320D L 349E L 330D2 320D FM RR MH3040 390D L 336D LN 319D LN 340MHPU 323D LN 340F L UHD 385C FS 349E L VG 324E LN 352F XE VG 345C 345D 336 MHPU 320E L 548 325D FM 349F L 385C L 320D2 FM 325D L 316F 320D GC 326D2 349D2 319D L 352F-VG 317 558 313 320D LRR 365C L MH 315C 326F L 336D L 374D L 323F OEM 336D2 318D L 320F L 312D2 L 336F L XE 313D2-GC 313D2 323E LN FM558 314E CR 320D FM 326F 320 GX 538 349D 330F LN FM568 324D L 330D L 313F 330GC 336E L 320 GC 349E 325D 336E H 349F 313D 320E RR 325F 352 UHD 312D2 312D2 GC 318E L 340 352F 312D L 340F 349 324D FM LL 330D MH 336 GC 345 328D LCR 329D LN 313 GC 314D LCR 329D L 324D FM 340F L LRE 349D2 L 336F LN XE 320E LRR 352 350 325F LCR 323F LN M325D MH 319D 330D LN 318D2 L 319C 324E L 336F L 318F L 320 374F 312E L 326 345C L 330 GC 325 323 318C 329E L 318F 323D SA 320D RR 345D L VG 323D S 330 336D2 GC 340D L 323D L 313F L 335 336 333 311F LRR 329D 330F L 329E 314F CR 385C MH3022 MH3024 345D L 336F LNXE 329F L 336D2 XE 335F LCR 313F GC 320D 320E 323GC 314E LCR 365C L 395 323E L 313F LGC 336F LN 329E LN 385C L MH 321D LCR 323E SA 320E LN 330F 316E L 315F LCR 330D 324D LN 390F L 374 323F L 317 GC 336D2 L XE 345C MH M325D L MH 365C 326F LN 345 GC 330D L 329D L 336FMHPU 329E 385C 340D2 L 336D L 323D LN 365C L 349E L HVG 325D L 349E 325D 336F 336D 336E 352FMHPU 323F OEM 390F 345C 349D L 336E HVG 330F 330D 324D LN 330FMHPU 385C L 349D2 323D L 345C L

PRODUK KEHUTANAN

345C OTHER FM528 LL 538 548 558 568 FM528 558

WHEEL DOZER

962 972K 972M 950K 962L 962K 950M 950L 962M 966K 966M 962M Z 980K HLG 950M Z 966K XE 990K 972M XE 966M XE 980K 980M 982M

MATERIAL HANDLER

MH3250 M325D MH MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040 MH3050 M325D L MH

PRODUK KAPAL LAUT

3512

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya