Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaUndercarriageKomponen TrackTrack Shoe246-5748: Shoe-Track
Beranda
UndercarriageKomponen TrackTrack Shoe
246-5748: Shoe-Track
246-5748: Shoe-Track

Track Shoe SystemOne™ (Servis Ekstrem, Single Grouser)

Merek: Cat

Gambar Produk
246-5748: Shoe-Track
246-5748: Shoe-Track
246-5748: Shoe-Track
246-5748: Shoe-Track
246-5748: Shoe-Track

Track Shoe SystemOne™ (Servis Ekstrem, Single Grouser)

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 246-5748
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 246-5748

Unit Pengukuran

ASMetrik
Ukuran Baut (in.): 0,7874
Pitch Track (mm): 190,5
Tipe Shoe: Servis Ekstrem, Single Grouser
Pitch Track (in.): 7,5
Lebar Shoe (in.): 22,047
Ukuran Baut (mm): M20
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 58
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 132,5
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 132,5
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0,827
Shoe Section 1E Spec: 1E1746
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Plate Thickness (mm): 14
Shoe Width (mm): 560
Plate Thickness (in): 0,551
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Track Bolt Thread: M20
UC System: ABRASION
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 246-5748

TRAKTOR TIPE TRACK

D5H XL D6M D6N D5 D6N XL

Lihat Lainnya
Suku cadang terkait
246-5750
246-5750: SHOE-TRACK
Periksa Harga
289-5210
289-5210: SHOE TRACK
Periksa Harga
235-2504
235-2504: Track Shoe
Periksa Harga
246-5747
246-5747: Track Shoe
Periksa Harga
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya