Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaDrivetrainFilter & Cairan DrivetrainFilter DrivetrainHidraulik & Transmisi255-0759: Rakitan Filter
Beranda
DrivetrainFilter & Cairan DrivetrainFilter DrivetrainHidraulik & Transmisi
255-0759: Rakitan Filter
255-0759: Rakitan Filter

Rakitan Filter Cat® (Grup Tangki Hidraulik)

Merek: Cat

Gambar Produk
255-0759: Rakitan Filter
255-0759: Rakitan Filter
255-0759: Rakitan Filter
255-0759: Rakitan Filter
255-0759: Rakitan Filter

Rakitan Filter Cat® (Grup Tangki Hidraulik)

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
255-0759255-0759
262-5689262-5689
030-4606030-4606
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 255-0759
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 255-0759

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Luar (mm): 69,9
Tipe: Filter hidraulik
Diameter Luar (in.): 2,8
Ukuran Hex (mm): 54
Ukuran Hex (in.): 2,1
Ulir Internal: 1-5/8 -12 -2B THD
Ukuran Ulir Eksternal: 2-1/2 -12 -2A THD
Panjang Keseluruhan (mm): 228,6
Panjang Keseluruhan (in.): 9
Rentang Aliran (LPM): 53
Perkiraan Berat (kg): 0,862
Perkiraan Berat (lb): 1,9
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 255-0759

SKIDDER TIPE RODA

545D 535D 525D 555D

WHEEL DOZER

928H 928HZ 924H 938K 938M 924K 926M 930H 930K 924HZ 930M

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya