Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaDrivetrainTransmisi & KomponenBearing Transmisi263-3896: Bearing-Bola
Beranda
DrivetrainTransmisi & KomponenBearing Transmisi
263-3896: Bearing-Bola
263-3896: Bearing-Bola

Bearing Bola Baris Tunggal Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
263-3896: Bearing-Bola
263-3896: Bearing-Bola
263-3896: Bearing-Bola
263-3896: Bearing-Bola
263-3896: Bearing-Bola

Bearing Bola Baris Tunggal Cat®

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 263-3896
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 263-3896

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Luar (mm): 210
Diameter Dalam (mm): 140
Tinggi (mm): 22
Diameter Luar (in.): 8,2677
Diameter Bagian Dalam (in.): 5,5118
Tinggi (in): 0,866
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 263-3896

TRAKTOR TIPE TRACK

D7E LGP D7E

WHEEL DOZER

966XE 972 XE 966K XE 972XE 972M XE 966M XE 966 XE

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya