Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaKabinInterior KabinKursi & Komponen KabinKit Kursi266-3214: Pin-Penyetel
Beranda
KabinInterior KabinKursi & Komponen KabinKit Kursi
266-3214: Pin-Penyetel
266-3214: Pin-Penyetel

Rakitan Pin Penyetel Cat® (Kontrol yang Terpasang di Kursi)

Merek: Cat

Gambar Produk
266-3214: Pin-Penyetel
266-3214: Pin-Penyetel

Rakitan Pin Penyetel Cat® (Kontrol yang Terpasang di Kursi)

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 266-3214
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 266-3214

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang Keseluruhan (mm): 47,5
Ukuran Ulir (mm): 14X2 Bolt and M4X0.7 Button and M4X0.7 Shaft
Panjang Keseluruhan (in.): 1,87
Material: Carbon Steel,Low Alloy Steel,Sealants / Adhesives Adhesive,Alloy Zinc,Stainless Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 266-3214

PEMASANGAN PIPA

PL61

TRAKTOR TIPE TRACK

D5K LGP D6 D5 D8 D7 D4K LGP D10T2 D6XE D6K XL D6 XE D4K XL D5K XL D10T D3K XL D11T D6T D6K D7E LGP D7E D3K LGP D6K LGP

SKIDDER TIPE RODA

535D 545D 555D 525D

BOR

MD6250 MD6380 MD6310 MD6200

WORK TOOL

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

PRODUK KONTROL, PEMANDU, MONITORING, DAN TEKNOLOGI

COMMAND

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

MD6640

EARTHMOVING COMPACTOR

825 825K 815K 815 816K 836 826 836K 816 826K

LOADER TIPE TRACK

973D 963D 963K 953D

PRODUK KEHUTANAN

2570D 573D 563D 2670D

WHEEL DOZER

834 844 834K 854 824K 814K 854K 814 824 844K 980 XE 962M Z 962 982XE 980K HLG 966 972K 988 XE 972M 972 950M Z 972 XE 814K 966 XE 986 966XE 966K XE 980 982 988GC 988 950K 986K 962K 950M 995 962M 990K 990 993 992 972M XE 993K 966M XE 980XE 988K XE 988K 980K 992K 972XE 980M 966H 966K 966M 994K 994H 950 982 XE 982M

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya