Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaEngineFilter & Cairan EngineKit Perbaikan & Servis EngineKit Gasket Engine274-1935: Baut Kepala Flensa
Beranda
EngineFilter & Cairan EngineKit Perbaikan & Servis EngineKit Gasket Engine
274-1935: Baut Kepala Flensa
274-1935: Baut Kepala Flensa

Baut Kepala Flensa Hex Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
274-1935: Baut Kepala Flensa
274-1935: Baut Kepala Flensa
274-1935: Baut Kepala Flensa
274-1935: Baut Kepala Flensa
274-1935: Baut Kepala Flensa

Baut Kepala Flensa Hex Cat®

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 274-1935
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 274-1935

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang Baut (in.): 1,181
Panjang Baut (mm): 30
Tipe Baut: Baut Kepala Flensa Hex
Coating: Zinc Flake-Black
Grip Length (in): 0,207
Grip Length (mm): 5,25
Ukuran Hex (in.): 0,59
Material: Baja Karbon,Zink Campuran
Ukuran Hex (mm): 15
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1.75
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Lihat Lainnya

Waktunya melakukan perawatan?

Kami membuatnya mudah

Tersedia kit perawatan lengkap menurut tipe peralatan, termasuk interval 250, 500, dan 1000 jam.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 274-1935

PAVING COMPACTOR

CS-56 CS78B CS-56B CS-68B CS-78B CS-79B CP74B CS-76 CS-74 CS68B CS56B CS-74B CS-64 CS79B CP-56B CP-68B CP-64 CP-56 CP-74B CP76B CS74B CS14 CP-76 CP-74 CP68B CP56B

WHEEL EXCAVATOR

M322D MH MH3026 MH3024 M318D M322 M320 M318F MH3040 M320F M324D2 MH M318D MH M322D2 M322F M322D M316D M320D2 M322D2 MH

PEMASANGAN PIPA

PL61

GENERATOR

LC51XX LC30XX LC31XX

ENGINE - ALAT BERAT

C6.6

SKIDDER TIPE RODA

555D 535D 545D 525D

SKIDDER TIPE TRACK

527

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

613G

EARTHMOVING COMPACTOR

CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS12 CS16 CS19

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

R1300G II

LOADER TIPE TRACK

963 953 963D 963K 953D 953K

TOOLCARRIER TERPADU

IT38H

WHEEL DOZER

962 928H 928HZ 950K 962L 962K 950M 950L 962M 926 924 930 938 966F 930H 930K 930M 950 966F II 962M Z 950M Z 950GC 924HZ 950 GC 924H 924K 938H 938K 938M 926M

MATERIAL HANDLER

MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

MOTOR GRADER

120M 120M 2 12M 120 140 GC

ENGINE - GENSET

C7.1DE200E C7.1 MARIN C7.1 POWER SYS

ENGINE - TRUK

TR16-C7.1

TRAKTOR TIPE TRACK

D5R LGP D6K2 XL D6K2 LGP D6N OEM D5R XL D6N XL D6N D6K D6K LGP D4 D5 D6K XL D6N LGP D6K2

LOADER TIPE RODA

930 938 926

ENGINE - INDUSTRI

MX35 C6.6 C7.1

EXCAVATOR

FM538 324E 333 GC 320D2 FM548 335F 323F 320D L M318F 330D2 MH3040 324E LN 326 GC 320E L 548 320D2 GC 320D2 FM 320D GC 326D2 323D2 L 558 326F L 323E LN 326GC FM558 326F 538 330F LN 330GC 320E RR 336 GC 320E LRR 324E L 320 326 324 330 GC 323 329E L 323D3 330 323D L 330D2 L 335 336 333 323D2 330F L 329E 326D2 L 329F L 335F LCR 320D 320E 323GC 323E L 329E LN 323E SA 320E LN 330F 329D2 L 320D2 L 329D2 323F L 326F LN 329E 330 MHPU C7.1 330D2 330F 330FMHPU 320E 330F OEM

PAVER ASPAL

AP1055 AP655 AP-1000E AP-1000F BG1055E AP600 AP-1055F AP-1055E AP655F BG1000E AP655F L AP600F AP1000

PRODUK KEHUTANAN

2484C 579C 559C 2384C 559 538 548 558 558 2570C 2570D 2470C 573C 573D 563C 563D 2670C 553C 2670D

PRODUK KAPAL LAUT

C4.4 C7.1 C6.6 DE200E0 DE200GC C7.1 C7.1DE150E0 C4.4 XQP150 C7.1DE200E DE165GC C7.1DE150E DE220GC C7.1 GEN C7.1 GEN S C6.6DE150E XQ230 3512B DE150GC

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya