Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaKelistrikan & ElektronikLampu & Aksesori LampuAksesori LampuLensa277-3082: Rakitan Lensa Sorot
Beranda
Kelistrikan & ElektronikLampu & Aksesori LampuAksesori LampuLensa
277-3082: Rakitan Lensa Sorot
277-3082: Rakitan Lensa Sorot

Rakitan Lensa Sorot Cat® (HID 35W)

Merek: Cat

Gambar Produk
277-3082: Rakitan Lensa Sorot
277-3082: Rakitan Lensa Sorot

Rakitan Lensa Sorot Cat® (HID 35W)

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 277-3082
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 277-3082

Unit Pengukuran

ASMetrik
Pola Lensa: Sorot
Kedalaman (in.): 3,1
Deskripsi Material: Kaca
Kedalaman (mm): 78,7
Lebar (in.): 5
Panjang (mm): 127
Tipe Lampu: HID
Lebar (mm): 127
Panjang (in.): 5
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 277-3082

PAVING COMPACTOR

CB-54B CB-66B CD-54 CB-64 CD-44B CB-64B CB-54 CB-44B CB-68B CD-54B

TRAKTOR TIPE TRACK

D8T D10R D10T D9T D11R D11T D7E LGP D7E

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

613G

ENGINE - INDUSTRI

C4.4

EARTHMOVING COMPACTOR

836H

EXCAVATOR

345D L 349D L 320D 349D2 L 349D2 374D L 390D 320D FM RR 320D FM 345D L VG 390D L 349D 345D

PAVER ASPAL

AP-655D AP-500E BG555E AP-555E AP-600D BG500E

WHEEL DOZER

844 854G 834H 854K 844H 993K 988G 988H 972H 980H 992G 992K 990 II 966H 994F 962H 986H 950H 994H 990H 990

TRUK NON JALAN RAYA

793F CMD 775F 793F XQ 793D 797F 773F 793F 795F AC 789D 785D 777F

MOTOR GRADER

16M 12M 24M 140M 120M 160M 2 160M 14M 140M 2

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya