Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisHidraulikKit Perbaikan & Servis Hidraulik Umum280-7840: Kit Rem
Beranda
Kit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisHidraulikKit Perbaikan & Servis Hidraulik Umum
280-7840: Kit Rem
280-7840: Kit Rem

Kit Rem Cat® (Motor Piston)

Merek: Cat

Gambar Produk
280-7840: Kit Rem
280-7840: Kit Rem

Kit Rem Cat® (Motor Piston)

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Saat ini tidak ada suku cadang yang dikaitkan dengan kit ini.

Jika membutuhkan informasi tambahan, silakan hubungi dealer Anda

Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
.

KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 280-7840

Unit Pengukuran

ASMetrik
Keseluruhan Diameter (in.): 8,25
Keseluruhan Diameter (mm): 209,5
Lebar Keseluruhan (mm): 24,25
Berat (kg): 2
Bobot (lb): 4,4
Lebar Keseluruhan (in.): 0,96
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 280-7840

SKID STEER LOADER

242B3 242D3 260 246D3 226D3 226D 246D 256C 236D 246C 262D3 270 232D3 252B3 236B3 236D3 242D 232D 262D 272C 262C 272D 272D XHP 272D2 XHP 270XE 272D3 XE 262C2 272D3 272D2

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya