Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahPelat KeausanPelat Heel281-0004: Pelat Aus
Beranda
Peralatan Pengolah TanahPelat KeausanPelat Heel
281-0004: Pelat Aus
281-0004: Pelat Aus

Pelat Keausan yang Dipasang di Atas dan Dibautkan

Merek: Cat

Gambar Produk
281-0004: Pelat Aus
281-0004: Pelat Aus
281-0004: Pelat Aus
281-0004: Pelat Aus
281-0004: Pelat Aus

Pelat Keausan yang Dipasang di Atas dan Dibautkan

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 281-0004
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 281-0004

Unit Pengukuran

ASMetrik
Hole Spacing (in): 4,5
Thickness (mm): 35
Width (in): 6
Length (mm): 228,6
Width (mm): 152,4
Length (in): 9
Shape: Rectangular
Thickness (in): 1,378
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Structural Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 114,3
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 281-0004

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya