Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda287-2804: Temperature Sender Assembly
Beranda287-2804: Temperature Sender Assembly
287-2804: Temperature Sender Assembly

Cat® Temperature Sender Assembly (Engine Wiring Group)

Merek: Cat

Gambar Produk
287-2804: Temperature Sender Assembly
287-2804: Temperature Sender Assembly
287-2804: Temperature Sender Assembly
287-2804: Temperature Sender Assembly
287-2804: Temperature Sender Assembly

Cat® Temperature Sender Assembly (Engine Wiring Group)

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Description:
Cat® Temperature Sender Assembly transmit temperature signals to electric gauges. Cat senders work with Cat indicators to give an audible or visual warning signal for a cat system.

Application:
Cat® Temperature Senders are used with dashboard indicators on engine related Application such as engine oil systems, cooling systems, etc. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Cat® Temperature Sender Assembly transmit temperature signals to electric gauges. Cat senders work with Cat indicators to give an audible or visual warning signal for a cat system.

Application:
Cat® Temperature Senders are used with dashboard indicators on engine related Application such as engine oil systems, cooling systems, etc. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Overall Height (mm): 50
Overall Height (in): 1,97
Hex Size (mm): 22
Hex Size (in): 0,87
Hole Size (mm): 1,65
Hole Size (in): 0,06
Thread Size (in - TPI) (in): 1/2''-14 NPTF
Voltage (volts): 12
Operating Temperature: 130° C
Unit PengukuranASMetrik
Overall Height (mm): 50
Overall Height (in): 1,97
Hex Size (mm): 22
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Backhoe Loader
424B424B HD424B2
Lihat Lainnya
Backhoe Loader
424B424B HD424B2
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
Sering Dibeli Bersamaan
287-2804287-2804
203-3219203-3219
7W-12387W-1238
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 287-2804
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 287-2804

Description:
Cat® Temperature Sender Assembly transmit temperature signals to electric gauges. Cat senders work with Cat indicators to give an audible or visual warning signal for a cat system.

Application:
Cat® Temperature Senders are used with dashboard indicators on engine related Application such as engine oil systems, cooling systems, etc. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 287-2804

Unit Pengukuran

ASMetrik
Overall Height (mm): 50
Overall Height (in): 1,97
Hex Size (mm): 22
Hex Size (in): 0,87
Hole Size (mm): 1,65
Hole Size (in): 0,06
Thread Size (in - TPI) (in): 1/2''-14 NPTF
Voltage (volts): 12
Operating Temperature: 130° C
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 287-2804

BACKHOE LOADER

424B 424B HD 424B2

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya