BerandaSelang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangSelang Panjang Tetap288-5807: SELANG
Beranda
Selang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangSelang Panjang Tetap
288-5807: SELANG
288-5807: SELANG

Cat® Air Lines Hose facilitates the transfer of compressed air, ensuring reliable operation in a radiator with its durable design and flexibility

Merek: Cat

Gambar Produk
288-5807: SELANG
288-5807: SELANG
288-5807: SELANG
288-5807: SELANG
288-5807: SELANG

Cat® Air Lines Hose facilitates the transfer of compressed air, ensuring reliable operation in a radiator with its durable design and flexibility

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 288-5807
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 288-5807
Material: EPDM RUBBER,Other Hose
Inside Diameter (mm): 76
Operating Temperature: -40°C TO 125°C
Application: CONNECTION ON ENGINE SYSTEM
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 288-5807

PAVING COMPACTOR

CP-76 CP-64 CP-56 CS-56 CS-76 CP-74 CS-74 CS-64

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya