Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPin Linkage & Bearing SelongsongBearing Selongsong2G-8825: BEARING OS
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPin Linkage & Bearing SelongsongBearing Selongsong
2G-8825: BEARING OS
2G-8825: BEARING OS

Bearing Selongsong Lurus

Merek: Cat

Gambar Produk
2G-8825: BEARING OS
2G-8825: BEARING OS

Bearing Selongsong Lurus

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 2G-8825
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 2G-8825

Unit Pengukuran

ASMetrik
Inside Diameter (mm): 45
Inside Diameter (in): 1,76
Outside Diameter (mm): 62
Outside Diameter (in): 2,44
Overall Length (mm): 21
Overall Length (in): 0,81
Grease Passage: GREASE HOLE IN BEARING
Material: Baja
Type: STRAIGHT SLEEVE
Lubang Silang: Ya
Kisaran Diameter Luar (mm): 62
Kisaran Keseluruhan Panjang (mm): 21
Alur Internal: Ya
Alur Eksternal: Tidak
Kisaran Diameter Dalam (mm): 45
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 2G-8825

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya