Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaKelistrikan & ElektronikRangkaian Kabel & KabelKonektor & Terminal Lainnya2L-8054: Terminal Terisolasi dengan Panjang 58mm
Beranda
Kelistrikan & ElektronikRangkaian Kabel & KabelKonektor & Terminal Lainnya
2L-8054: Terminal Terisolasi dengan Panjang 58mm
2L-8054: Terminal Terisolasi dengan Panjang 58mm

Cat® Terminal Terisolasi untuk rangkaian kabel listrik yang meningkatkan safety dan keandalan dalam sistem kelistrikan

Merek: Cat

Gambar Produk
2L-8054: Terminal Terisolasi dengan Panjang 58mm
2L-8054: Terminal Terisolasi dengan Panjang 58mm
2L-8054: Terminal Terisolasi dengan Panjang 58mm
2L-8054: Terminal Terisolasi dengan Panjang 58mm
2L-8054: Terminal Terisolasi dengan Panjang 58mm

Cat® Terminal Terisolasi untuk rangkaian kabel listrik yang meningkatkan safety dan keandalan dalam sistem kelistrikan

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 2L-8054
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 2L-8054

Unit Pengukuran

ASMetrik
Deskripsi Material: Kuningan Berlapis Timah
Gauge Kabel (AWG): 6
Lebar (in.): 0,8
Panjang (mm): 46,2
Lebar (mm): 16,2
Ukuran Ulir Stud: M12 atau 1/2
Panjang (in.): 1,82
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 2L-8054

PEMASANGAN PIPA

561D 561C 583R 583K 572G 571G 589 594H 594

WHEEL EXCAVATOR

M325C MH

GENERATOR

SR4B SR4BHV XQ330 SR4 SR5

SKIDDER TIPE RODA

535D 545D 525D 518 528 555D 508 FB518 120C

DUMP TRUCK ARTIKULASI

D250E D250B

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

641B 623G 621B 621G 627B 627G 627E 651B 615C II 631D 631E 631G 613C II 615 621 657E 657B 633D 657G 639D 637G 613B 637D 613C 621B 627G 657E 657B 637E 637G 657

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

R1700 II 7495 HF 7495

TRUK NON JALAN RAYA

775B 768C 772B 796 AC 794 AC 798 AC 785D 789G 789D 3508B 793D 789 798 785 797 793D 793C 797F 797B 773B 794 AC 789C 789D 769C 69D 785G 785C 785D

MOTOR GRADER

130G 24M 120G 120M 140G 16G 14G 12G

ROTARY CUTTER

RC20

TRAKTOR TIPE TRACK

163 143 183B 153 141 140 48 6 6SU 10C 10S 10U 7SU 7S LGP 8S 9C 9U 9S 4S 4P 5A 5P 5S 6A 6S 7S 8A 4A D6G2 LGP D10 D6R II D3G D4G D4H D4D D4E D5B D5M D5H D5G D6E SR D6C D6D D6R D6M D6E D6G D6H D7R D7F D7G D7H D8K D8L D8H D9G D9R D9L D9H D6G2 XL D6D SR D6H II D5 D6H XR D5H XL D5 977 963 953 951 955 943 8D 10 7 6 5 4 9 8

ENGINE - TRUK

1673B 1673C 3306C 3306B 3306 1673 1674 1676 1693

ENGINE - INDUSTRI

3516 3512 D346 D348 D349 CG170-16 LD700E 3406B 3516B 3304 3306 3512 C-15 3508 3306B D320A 3304B 3412C D342C C32 C18 3412 3406 3508B D398 D399 D379 3516B 3406C D342 D343 D348 D349 D346 D398B 3408B 3408C 3512C D333C CG137-08 C4.4 D353C D353E D353D 3160 C15 D330C D379B G333C G379A G3304 G3306 G3512H G3512E G3412 G3408C G3408B G3516E G3408 G3406 G3516C G398 G399 G342C G343 G379 G3306B G3304B CG137-08 CG137-12 G353D G3512 G3516 G3508

EXCAVATOR

330 L 320-A L 215B 325B L 325-A E300B 322B 330 LN 325B 350 L 330-A L M325D MH E240 235B 235C 235D 350-A E120B 330-A 330-A LN EL300B 225B 330-A L 350-A L 322-A 322B L 325-A L 322 L EL240 E180 245D 330B 245B 320 L M325D L MH EL180 EL240B EL240C 330B L E240C E240B 325 L 322-A L 229 225 235 E110B 320-A 215 EL200B E200B 245 5130 5130B 235C

PRODUK KAPAL LAUT

3304 3306 D353E 3512 D353C D353D 3508 D379A D379B D330A D330B D330C D397D 3408B 3406B 3406C D398A D398B D337F C280-16 C280-12 D333A D333B D333C 3208 3412 3408 3406 D399 D342C D349 D346 D348 D342 D343 D334 D336 D326F 3306B 3412D 3304B C280-8 3516B 3512B DE1400 G3520 G3516 G3512 G3508 3508 3412C D1500 G3306 XQ1140 D500GC C13GENSET DG500 XQ230 D400GC 3516 3512 D300GC XQ425 C6.6 D1250 D550GC G3516B G3516C D1000 G3516E D600 GC G3516H 3508C G3516K 3508B C9 C4.4 D450GC DE1250S 3516B GEN C2.2 D350GC C18 I6 D250GC G3512E G3512H G3406 C13 XQ375 C13 XQ350 G3412 DG400 3412 C32 GEN SET CG137-12 C18 C15 C13 C32 GENSET C15 I6 DG200 CG137-08 DG450 DE1500 DG125 DE1000S C9 GEN SET DG100 C7.1 C175-16GENSET DG350 SR5 C27 XQ330 C32 DG175 DG150 D800 DG50 C15 GEN SE DG40 XQP1100 DG45 C175-20 C175-16 DG30 G3412C DE1250 G3520C G3520E G3520H G3520K 3512C 3512B DG80 C32B DG70 C1.5 DG60 G3306B 3516C 3516B 3516E

PRODUK MINYAK BUMI

3508C C175-16 3512 C15 C18 C280-12 3512C 3512B G3306B C27 C15 C32 TH48-E70 3508 CX31-C15I TH35-C15I

RIPPER SCARIFIER

140G 12G 130G

PAVING COMPACTOR

CB7 CB16 CB15 CB13 CB10 PS-150C CW-14 CW34 CW12 CW-34 CB10 CS-68B CB7 CP-533C CP-533E CD-44B CS-433E CS-66B CS-653 CS-64B CS-643 CP-64 CB-66B CP-56 CB-534D CP-44 CB-64B CS12 CS14 CP-76 CS78B CS54B CB-64 CB-54 CB-564D CS56B CB-44B CB-68B CB-434D CS79B CP-68B CP-643 CS-583C CP-653 CS74B CS-563C CP68B CS-56 CS-54 CS-56B CS-44 CS-54B CS-78B CS-79B CS-423E CP12 CS-76B CS-533C CP74B CS-533E CS-76 CS-74 CS-74B CP-563C CB46B CS-64 CB-54B CB-634D CD-54B CP-54B CS68B CP-56B CP54B CP-74B CP76B CP56B CB8 CB7 CD10 CCS9 CB13 CB15 CB16 CD8

ENGINE - ALAT BERAT

C32 C27 3304 3306 3408 3208

ROTARY MIXER

RM500B

WORK TOOL

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM312 PM313 PM310

BOR

MD6540C MD6380

SKIDDER TIPE TRACK

527 D4HTSK II D5HTSK II 518 120C 125C 56 55 54 59 528 518 54H 57H 56H

EARTHMOVING COMPACTOR

825 CP68B 815 CS76B CS74B 815K 815B CS20 CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS56B CS78B CS54B CP56B CS64B CP74B 825H 825K 825C 825B 815F II CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS68B CS66B 836 826 826G II 816F II 816 826C 826B 826H 826K 816K 836H 836K 816B

LOADER TIPE TRACK

951C 951B 977K 977L 955K 955L 983B 963 973 983 943 941 953 941B

TOOLCARRIER TERPADU

IT28 IT18 IT38F IT62H IT28G IT28B IT18B IT38G II

WHEEL DOZER

854K 834H 834B 834K 814B 814K 844H 844K 834 824B 844 854 824H 824C 824K 814F II 814 824 960F 988 XE 962H 962G 986H 962L 986K 962K 962M G926 988B 988G 988H G916 988K 966D 966C 966F 966E G936 966H 966G 966L 966K 966M 814K 924F 926E 962 928G 988F II 986 950G II 988 995 990 993 992 916 920 980G II 988K XE 926 930 936 950 980K HLG 950B/950E 990K 990H 972M XE 938G II 993K 992B 992C 992K 994F 970F 994K 994H 966G II 972G 972H 972K 972M 972L 988GC 950B 950E 950G 950F 950H 950K 950M 950L 936E 962G II 938G 938F 918F 966F II 962M Z 950M Z 966K XE 972G II 966M XE 980B 980C 980F 980H 980G 980L 980K 980M 982M 950F II

ROAD RECLAIMER

RM500B RM-300 RM-500 RM500B RM500

ENGINE - GENSET

XQC1200 3516C XQC1600 XQG400 PM3412 PMG3516 PP3516 C32 XQG135 G3412 3512B G3516C G3516H 3516E G3406 G3408 3508PETROL G3520 G3520H G3412C 3512PETROL C27 INDUSTRIAL 3406C 3406B 3408B 3408C G3412C 3516B 3512B 3412 3208 3412C D399 DE800S 3406 3408 D398B DE1100 3304B 3306B POWER SYS G3520 G3516C G3516B 3508B 3145 3160 3150 3306 3304 D379B 3508 C280-16 3512 3516

CHALLENGER

55 35 45

PAVER ASPAL

AP1055 AP655 BG555E AP600 AP500F AP655F BG1000E AP-500E BG-2455D AP-1000E AP-1000F AP-555E BG600D BG-2255C AP555F AP-600D AP655F L AP600F AP-655C AP-655D BG1055E AP-1055F AP-1055D AP-1055E BG655D BG500E AP1000

PRODUK KEHUTANAN

1390 552 2 541 2 2590 541 551 552 227 586C 2864C TK370 573C 573D TK380 553C 2570C 2570D 563C 563D 543 533 2470C 2670C 2670D

TRUK ARTIKULASI BAWAH TANAH

AE40 AE40 II AD45 AD40

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya