Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaEngineSistem Bahan BakarPompa Bahan Bakar2N-2877: PEGAS
Beranda
EngineSistem Bahan BakarPompa Bahan Bakar
2N-2877: PEGAS
2N-2877: PEGAS

Pegas Pengatur

Merek: Cat

Gambar Produk
2N-2877: PEGAS
2N-2877: PEGAS

Pegas Pengatur

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
2N-28772N-2877
7E-24647E-2464
7M-72197M-7219
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 2N-2877
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 2N-2877

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 1,3
Panjang (mm): 101,6
Tinggi (mm): 33,02
Lebar (mm): 101,6
Panjang (in.): 4
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya

Waktunya melakukan perawatan?

Kami membuatnya mudah

Tersedia kit perawatan lengkap menurut tipe peralatan, termasuk interval 250, 500, dan 1000 jam.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 2N-2877

ENGINE - ALAT BERAT

3408

ENGINE - INDUSTRI

3406B D343 3406C 3408B

PRODUK KAPAL LAUT

D343

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya