Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup2N-3478: Sekrup Alat Berat - Kepala Pan
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup
2N-3478: Sekrup Alat Berat - Kepala Pan
2N-3478: Sekrup Alat Berat - Kepala Pan

Ulir Kasar Inci, UNC

Merek: Cat

Gambar Produk
2N-3478: Sekrup Alat Berat - Kepala Pan
2N-3478: Sekrup Alat Berat - Kepala Pan

Ulir Kasar Inci, UNC

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 2N-3478
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 2N-3478

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Zink Campuran,Campuran Paduan: Logam,Baja Karbon
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): No. 10 (.190)
Thread Size (dia x pitch) (mm): No. 10 (.190)x24
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 9,52
Grip Length (in): 0,083
Bolt Length (in): 0,375
Grip Length (mm): 2,12
Class or Grade: ASME B18.6.3 (60 ksi)
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 2N-3478

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

DUMP TRUCK ARTIKULASI

D250E II D300E II

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

7495 HF 7495

EARTHMOVING COMPACTOR

825C 826C

WHEEL DOZER

824C 988B 980C 992C 980G

TRUK NON JALAN RAYA

3508B 773D 775D 777D 769D 771D 776D

MOTOR GRADER

120G 140G 16G 130G 14G 12G

ROAD RECLAIMER

RM-250C SS-250B SS-250 RR-250 RR-250B

ENGINE - GENSET

XQG400 PP3516 PM3516 PM3412 XQG135 PMG3516 PM3508 3512C G3516C G3516H 3516C G3520 G3520H 3406C 3406B 3145 3408B 3408C 3608 3606 3160 3516B 3150 3304B 3512B 3306 3304 3412 3208 G3520 3412C G3516B 3508 G3508 3616 3408 3512 3508B 3516

CHALLENGER

65 65B

TRAKTOR TIPE TRACK

D10 D4E D5B D6D 10 824S 10C 10S 10U 825

ENGINE - TRUK

3406C 3406B G3306

ENGINE - INDUSTRI

PR20B 3561B 3406B LD700E G3520H 3304 3508 3160 G3512H G3512E G3512B G3306B G3304 G3306 G3612 G3616 G3608 G3412 G3408C G3408B G3516E G3408 G3406 G3516C G3512 G3516 G3508

EXCAVATOR

325B L 330B L 322B L 245

PRODUK KEHUTANAN

SAT325 SAT325T 227

PAVER ASPAL

AP1055 BG-2455C AP500 AP655 PE636 AP-1000B AP400 AP300F BG-260C AP600 AP355 AP-1055B AP555 AP300 AP355F AP455 AP1000 10 FT 8-16B 10-20WB 10-20B 8 FT 10B

PRODUK MINYAK BUMI

3508 3512 3512B G3306B C27 C15 C18 C32

PRODUK KAPAL LAUT

3516 3512 3508 3406B 3516C 3512C 3516C 3512C C18 GEN SE XQ425 G3406 G3520 C13 XQ375 G3516 G3512 G3508 G3516B G3516C G3516E G3516H G3516K 3508B C9 3508 3412C C32 G3306 C13 XQ350 G3412 3412 CG137-12 G3520C G3520B 3516 C18 G3520E 3306B C15 3512 G3520H G3520K 3512C 3512B CG137-08 3456 3406C 3406E G3306B G3512E 3516C G3512H 3516B 7231 7241

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 16G 130G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya