Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPegas2P-4547: Pegas Kompresi
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPegas2P-4547: Pegas Kompresi
2P-4547: Pegas Kompresi

Pegas Kompresi

Merek: Cat

Gambar Produk
2P-4547: Pegas Kompresi
2P-4547: Pegas Kompresi
2P-4547: Pegas Kompresi
2P-4547: Pegas Kompresi
2P-4547: Pegas Kompresi

Pegas Kompresi

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 2P-4547

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe Pegas: Kompresi
Material: Baja
Diameter Luar (mm): 7,72
Diameter Dalam (mm): 5,13
Panjang (mm): 22,28
Diameter Luar (in.): 0,304
Diameter Bagian Dalam (in.): 0,202
Panjang (in.): 0,877
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 2P-4547

RIPPER

3

TRAKTOR TIPE TRACK

D4C III D3B D3C D4C II D4B D5C III D4C D5C D3C II D3C III

TRACK LOADER

931B 935C 931C 935B 939 933 935C II 931C II

BULLDOZER

D5C PATLGP 5A PAT D5C PAT

WINCH

53

MOTOR GRADER

12G 130G 120G 160G 140G

BACKHOE

D3 931

SCARIFIER RIPPER

130G 140G 12G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti