Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda2Y-5211: SEAL A
Beranda2Y-5211: SEAL A
2Y-5211: SEAL A

Ring Perapat

Merek: Cat

fallback-image
2Y-5211: SEAL A

Ring Perapat

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Keterangan:
Ring perapat digunakan untuk mencegah kebocoran melewati lubang baut dalam aplikasi tekanan rendah.

Atribut:
Ring Perapat Cat® adalah ring baja dengan bagian tengah berbahan karet rekat.

Material karet dipilih berdasarkan kebutuhan kompatibilitas cairan dan temperatur dari aplikasi.

Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat. Jika tidak berlabel Cat, berarti hanya seal biasa.

Aplikasi:
Ring perapat digunakan di sambungan berbaut yang memerlukan proteksi kebocoran.

Keterangan:
Ring perapat digunakan untuk mencegah kebocoran melewati lubang baut dalam aplikasi tekanan rendah.

Atribut:
Ring Perapat Cat® adalah ring baja dengan bagian tengah berbahan karet rekat.

Material karet dipilih berdasarkan kebutuhan kompatibilitas cairan dan temperatur dari aplikasi.

Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat. Jika tidak berlabel Cat, berarti hanya seal biasa.

Aplikasi:
Ring perapat digunakan di sambungan berbaut yang memerlukan proteksi kebocoran.

Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Diameter Luar (in.): 1,09
Ketebalan Baja (mm): 2,4
Material: Karet / Baja
Diameter Luar (mm): 27,8
Ketebalan Baja (in.): 0,09
Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
Unit PengukuranASMetrik
Diameter Luar (in.): 1,09
Ketebalan Baja (mm): 2,4
Material: Karet / Baja
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 2Y-5211
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 2Y-5211

Keterangan:
Ring perapat digunakan untuk mencegah kebocoran melewati lubang baut dalam aplikasi tekanan rendah.

Atribut:
Ring Perapat Cat® adalah ring baja dengan bagian tengah berbahan karet rekat.

Material karet dipilih berdasarkan kebutuhan kompatibilitas cairan dan temperatur dari aplikasi.

Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat. Jika tidak berlabel Cat, berarti hanya seal biasa.

Aplikasi:
Ring perapat digunakan di sambungan berbaut yang memerlukan proteksi kebocoran.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 2Y-5211

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Luar (in.): 1,09
Ketebalan Baja (mm): 2,4
Material: Karet / Baja
Diameter Luar (mm): 27,8
Ketebalan Baja (in.): 0,09
Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 2Y-5211

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya