Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda305-3437: GP CLEANER
Beranda305-3437: GP CLEANER
305-3437: GP CLEANER

Merek: Cat

fallback-image
Dihentikan
305-3437: GP CLEANER
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Width (mm): 244,7
Height (mm): 369,4
Type: Round
Length (in): 9,035
Outlet Size (mm): 63,5
Mounting: Rear
Outlet Size (in): 2,5
Height (in): 14,543
Length (mm): 229,5
Width (in): 9,634
Unit PengukuranASMetrik
Width (mm): 244,7
Height (mm): 369,4
Type: Round
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Paving Compactor
CP-323CCS-323C
Lihat Lainnya
Paving Compactor
CP-323CCS-323C
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 305-3437
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 305-3437

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 305-3437

Unit Pengukuran

ASMetrik
Width (mm): 244,7
Height (mm): 369,4
Type: Round
Length (in): 9,035
Outlet Size (mm): 63,5
Mounting: Rear
Outlet Size (in): 2,5
Height (in): 14,543
Length (mm): 229,5
Width (in): 9,634
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 305-3437

PAVING COMPACTOR

CP-323C CS-323C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya