Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Beranda307-0761: DUDUKAN GP-IDLER
Beranda307-0761: DUDUKAN GP-IDLER
307-0761: DUDUKAN GP-IDLER

Kit Perangkat Keras Idler SystemOne™ (Tapak Tengah)

Merek: Cat

Gambar Produk
307-0761: DUDUKAN GP-IDLER
307-0761: DUDUKAN GP-IDLER
307-0761: DUDUKAN GP-IDLER

Kit Perangkat Keras Idler SystemOne™ (Tapak Tengah)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Tidak tersedia hasil.

8T-5360: Ring Keras dengan Tebal 2,5 mm
8T-5360: Ring Keras dengan Tebal 2,5 mmKuantitas: 64
8T-9380: Baut Hulu Hex 7/16''-14 x 1''
8T-9380: Baut Hulu Hex 7/16''-14 x 1''Kuantitas: 64
8T-4934: Baut Kepala Hex 1 1/8"-7 x 6 1/2
8T-4934: Baut Kepala Hex 1 1/8"-7 x 6 1/2Kuantitas: 16
7T-4699: Pelat Suspensi Empat Lubang dengan Tebal 5 mm
7T-4699: Pelat Suspensi Empat Lubang dengan Tebal 5 mmKuantitas: 16
3S-1349: Ring Keras Diameter Dalam 31 mm
3S-1349: Ring Keras Diameter Dalam 31 mmKuantitas: 16
307-0762: 169 mm Panjang Keseluruhan Blok Besi Cor Ulet
307-0762: 169 mm Panjang Keseluruhan Blok Besi Cor UletKuantitas: 8
Menunjukkan 1 hingga 6 dari 6
KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 307-0761
Lebar Undercarriage (mm): 16,0
Panjang (mm): 27,0
Tinggi (mm): 4,0
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 307-0761

TRAKTOR TIPE TRACK

D8T D8R D8R II D8N

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti