Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaKelistrikan & ElektronikKomponen DasarPemutus Arus & Sekring313-9200: Blok Sekring yang digunakan pada Panel Pemutus Arus
Beranda
Kelistrikan & ElektronikKomponen DasarPemutus Arus & Sekring
313-9200: Blok Sekring yang digunakan pada Panel Pemutus Arus
313-9200: Blok Sekring yang digunakan pada Panel Pemutus Arus

Cat® Blok Sekring yang digunakan pada Panel Pemutus Arus

Merek: Cat

Gambar Produk
313-9200: Blok Sekring yang digunakan pada Panel Pemutus Arus
313-9200: Blok Sekring yang digunakan pada Panel Pemutus Arus
313-9200: Blok Sekring yang digunakan pada Panel Pemutus Arus
313-9200: Blok Sekring yang digunakan pada Panel Pemutus Arus
313-9200: Blok Sekring yang digunakan pada Panel Pemutus Arus

Cat® Blok Sekring yang digunakan pada Panel Pemutus Arus

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
313-9200313-9200
3J-19073J-1907
171-2215171-2215
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 313-9200
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 313-9200

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang Keseluruhan (mm): 120
Lebar Keseluruhan (mm): 120
Tinggi keseluruhan (mm): 75
Temperatur (°C): -40° TO +85°
Panjang Keseluruhan (in.): 4,72
Lebar Keseluruhan (in.): 4,72
Tinggi Keseluruhan (in.): 2,95
Temperatur (°F): -40° TO +185°
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 313-9200

MOTOR GRADER

16M 24M

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya