Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit PeningkatanKinerja & Produktivitas315-6341: Kit Saluran Quick Coupler Fusi
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit PeningkatanKinerja & Produktivitas315-6341: Kit Saluran Quick Coupler Fusi
315-6341: Kit Saluran Quick Coupler Fusi

Grup suplai hidraulik untuk quick coupler Fusion termasuk katup

Merek: Cat

Gambar Produk
315-6341: Kit Saluran Quick Coupler Fusi
315-6341: Kit Saluran Quick Coupler Fusi

Grup suplai hidraulik untuk quick coupler Fusion termasuk katup

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Tidak tersedia hasil.

3P-5904: Klip Slot Tebal 2,5 mm
3P-5904: Klip Slot Tebal 2,5 mmKuantitas: 10
148-8371: AS ELBOW
148-8371: AS ELBOWKuantitas: 2
6V-9168: Mur Heksagonal 11/16
6V-9168: Mur Heksagonal 11/16Kuantitas: 2
6V-9829: Tutup Seal Muka O-Ring Ulir 11/16-16
6V-9829: Tutup Seal Muka O-Ring Ulir 11/16-16Kuantitas: 2
6V-9842: Adaptor Sambungan T Pengalir Cairan Heksagonal 17,46mm
6V-9842: Adaptor Sambungan T Pengalir Cairan Heksagonal 17,46mmKuantitas: 2
315-6300: Rakitan Selang
315-6300: Rakitan SelangKuantitas: 2
295-4691: BRACKET
295-4691: BRACKETKuantitas: 1
148-8366: AS ADAPTOR
148-8366: AS ADAPTORKuantitas: 2
8T-4136: Baut Kepala Hex M10-1,5 x 25mm
8T-4136: Baut Kepala Hex M10-1,5 x 25mmKuantitas: 14
295-4690: BRACKET
295-4690: BRACKETKuantitas: 1
3P-5903: Klip 2 Bagian Tebal 2,5 mm
3P-5903: Klip 2 Bagian Tebal 2,5 mmKuantitas: 10
4J-5477: SEAL-O-RING-ORFS
4J-5477: SEAL-O-RING-ORFSKuantitas: 4
315-6348: KIT QUICK COUPLER
315-6348: KIT QUICK COUPLERKuantitas: 1
Menunjukkan 1 hingga 13 dari 13
KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 315-6341

Kami masih berupaya menambahkan spesifikasi untuk suku cadang ini.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 315-6341

QUICK COUPLER

FUSION

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti