Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaEngineSistem Bahan BakarSaluran Bahan Bakar/Saluran Tekanan Tinggi322-3745: Tabung Injeksi Bahan Bakar
Beranda
EngineSistem Bahan BakarSaluran Bahan Bakar/Saluran Tekanan Tinggi
322-3745: Tabung Injeksi Bahan Bakar
322-3745: Tabung Injeksi Bahan Bakar

Tabung Injeksi Bahan Bakar Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
322-3745: Tabung Injeksi Bahan Bakar
322-3745: Tabung Injeksi Bahan Bakar

Tabung Injeksi Bahan Bakar Cat®

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 322-3745
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 322-3745

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar Keseluruhan (mm): 106,68
Tinggi keseluruhan (mm): 30,48
Lebar Keseluruhan (in.): 4,2
Panjang Keseluruhan (mm): 215,9
Tinggi Keseluruhan (in.): 1,2
Panjang Keseluruhan (in.): 8,5
Lihat Lainnya

Waktunya melakukan perawatan?

Kami membuatnya mudah

Tersedia kit perawatan lengkap menurut tipe peralatan, termasuk interval 250, 500, dan 1000 jam.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 322-3745

PAVING COMPACTOR

CW-34 CP-44 CS-54 CS-64B CS-54B CB-54B CB-54 CB-44B CP-54 CS-44 CB-64 CP-54B

WHEEL EXCAVATOR

M313D M315D M315D2 M317D2

GENERATOR

LC30XX LC20XX

ENGINE - ALAT BERAT

C4.4

BACKHOE LOADER

420E 450E 430E

TOOLCARRIER TERPADU

IT14G IT14G2

TELEHANDLER

TL943C TH407C TH337C

ENGINE - GENSET

POWER SYS

TRAKTOR TIPE TRACK

D3K XL D5K LGP D4K XL D4K LGP D5K XL D3K LGP

LOADER TIPE RODA

914G 914G2

ENGINE - INDUSTRI

SPF343C C4.4

PAVER ASPAL

AP-500E BG555E AP-555E BG500E

PRODUK KAPAL LAUT

C4.4DE110E C4.4 C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C4.4DE110E2

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya