BerandaSelang & TabungAdaptor, Kopling Sambungan & FittingKopling Sambungan323-6232: AS KOPLING SAMBUNGAN
Beranda
Selang & TabungAdaptor, Kopling Sambungan & FittingKopling Sambungan
323-6232: AS KOPLING SAMBUNGAN
323-6232: AS KOPLING SAMBUNGAN

Cat® XN Spiral Permanent Coupling DIN – Straight Female Swivel

Merek: Cat

Gambar Produk
323-6232: AS KOPLING SAMBUNGAN
323-6232: AS KOPLING SAMBUNGAN
323-6232: AS KOPLING SAMBUNGAN
323-6232: AS KOPLING SAMBUNGAN
323-6232: AS KOPLING SAMBUNGAN

Cat® XN Spiral Permanent Coupling DIN – Straight Female Swivel

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 323-6232
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 323-6232

Unit Pengukuran

ASMetrik
Connector: Permanent
Material: STEEL,Carbon Steel,Alloy Zinc
Coating: Zinc Plated
Shape: Straight
Connector Type: DIN FEMALE SWIVEL
Thread Size (dia x pitch) (mm): M20 X 1.5
Length (mm): 65
Length (in): 2,56
Cut-Off Factor (mm): 31
Cut-Off Factor (in): 1.22
Recommended Hose Size (mm): 9,52
Recommended Hose Size (in): 0,37
Compatible With: SAE 100R12, SAE 100R15
Hex Size (mm): 24
Hex Size (in): 0,94
Seal Type: NBR 3E-4297
Description: Permanent Coupling 6XN
Applications: Permanent Coupling for use with hydraulic hose. For additional information contact your CAT local dealer
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 323-6232

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya