Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSabuk & PuliSabuk330-0663: Sabuk Serpentine
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSabuk & PuliSabuk
330-0663: Sabuk Serpentine
330-0663: Sabuk Serpentine

Lebar: 8 mm (0,31 in.)

Merek: Cat

Gambar Produk
330-0663: Sabuk Serpentine
330-0663: Sabuk Serpentine
330-0663: Sabuk Serpentine
330-0663: Sabuk Serpentine
330-0663: Sabuk Serpentine

Lebar: 8 mm (0,31 in.)

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 330-0663
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 330-0663

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe Sabuk: Sabuk Serpentine
Lebar Sabuk (mm): 8
Panjang Sabuk (mm): 1.813
Lebar Sabuk (in.): 0,31
Panjang Sabuk (in.): 71,38
Jumlah Rusuk: 8
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 330-0663

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627G 637G 627G 637E 637G 637D

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya