Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaKelistrikan & ElektronikRangkaian Kabel & KabelRakitan Rangkaian KabelKompleks338-1563: Rangkaian Kabel Heater Ruangan
Beranda
Kelistrikan & ElektronikRangkaian Kabel & KabelRakitan Rangkaian KabelKompleks
338-1563: Rangkaian Kabel Heater Ruangan
338-1563: Rangkaian Kabel Heater Ruangan

Rangkaian Kabel Heater Ruangan Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
338-1563: Rangkaian Kabel Heater Ruangan
338-1563: Rangkaian Kabel Heater Ruangan
338-1563: Rangkaian Kabel Heater Ruangan
338-1563: Rangkaian Kabel Heater Ruangan
338-1563: Rangkaian Kabel Heater Ruangan

Rangkaian Kabel Heater Ruangan Cat®

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
338-1563338-1563
289-0445289-0445
127-4374127-4374
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 338-1563
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 338-1563

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang Keseluruhan (in.): 176,06
Panjang Keseluruhan (mm): 4.472
Panjang Selongsong (in.): 171,06
Panjang Selongsong (mm): 4.345
Berat (kg): 3
Bobot (lb): 6,61
Material: Alloy Copper
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 338-1563

ENGINE - GENSET

G3520 3512 3516 XQ2280 XQC1600 PM3516 PMG3516 G3516H G3520 G3520H

GENERATOR

SR5 SR4B

ENGINE - INDUSTRI

3512B 3516B G3516C G3512H

PRODUK MINYAK BUMI

3512C C27

PRODUK KAPAL LAUT

C175-16 SR5 3508 3516C GEN C27 G3520 3516B GEN G3516B G3516C G3516H D1500 G3520C C175-16GENSET 3516C 3516 C18 G3512H G3520E 3516B 3512 G3516 G3520H C175-20 G3520K 3516E 3512C 3512B 3512C 3512B 3516B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya