Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaKabinVisibilitas KabinKomponen Visibilitas Lainnya345-6273: Rakitan Jendela
Beranda
KabinVisibilitas KabinKomponen Visibilitas Lainnya
345-6273: Rakitan Jendela
345-6273: Rakitan Jendela

Rakitan Jendela Permanen Cat® (Kiri)

Merek: Cat

Gambar Produk
345-6273: Rakitan Jendela
345-6273: Rakitan Jendela
345-6273: Rakitan Jendela
345-6273: Rakitan Jendela
345-6273: Rakitan Jendela

Rakitan Jendela Permanen Cat® (Kiri)

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 345-6273
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 345-6273

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar Keseluruhan (mm): 592,2
Tinggi keseluruhan (mm): 33,5
Lebar Keseluruhan (in.): 23,31
Panjang Keseluruhan (mm): 907,7
Tinggi Keseluruhan (in.): 1,32
Panjang Keseluruhan (in.): 35,74
Material: Glass Ceramic
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 345-6273

SKID STEER LOADER

257D3 297D XHP 257D 277D 297D 287D 297D2 297D2 XHP 259D 249D 239D 299D 289D 279D 289D3 259D3 239D3 299D3 XE 279D3 299D3 299D2 249D3 299D XHP 299D2 XHP 242D3 249D3 246D3 226D3 289D3 226D 246D 236D 262D3 232D3 236D3 279D3 242D 232D 262D 272D 272D XHP 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya