Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahPinggiran Tajam & Bit Ujung GraderPinggiran Tajam Grader350-7200: Pinggiran Tajam Panjang 2127,6 mm
Beranda
Peralatan Pengolah TanahPinggiran Tajam & Bit Ujung GraderPinggiran Tajam Grader
350-7200: Pinggiran Tajam Panjang 2127,6 mm
350-7200: Pinggiran Tajam Panjang 2127,6 mm

Cat® Pinggiran tajam membantu memotong banyak material seperti tanah, batu, serpihan, atau tumbuh-tumbuhan. Ini memberikan permukaan yang tajam untuk menembus tanah secara efisien dan mendorong dan mengangkat material

Merek: Cat

Gambar Produk
350-7200: Pinggiran Tajam Panjang 2127,6 mm
350-7200: Pinggiran Tajam Panjang 2127,6 mm
350-7200: Pinggiran Tajam Panjang 2127,6 mm
350-7200: Pinggiran Tajam Panjang 2127,6 mm
350-7200: Pinggiran Tajam Panjang 2127,6 mm

Cat® Pinggiran tajam membantu memotong banyak material seperti tanah, batu, serpihan, atau tumbuh-tumbuhan. Ini memberikan permukaan yang tajam untuk menembus tanah secara efisien dan mendorong dan mengangkat material

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 350-7200
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 350-7200

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 2,17
Panjang (mm): 2.127,60
Tinggi (mm): 55,00
Lebar (mm): 203,2
Panjang (in.): 83,76
Hole Spacing (in): 6
Hole Quantity: 15
Serrated Gap (in): 1,031
Edge Shape: Curved
Serrated Gap (mm): 26,2
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Serrated Tooth (in): 2
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 19,1
Overall Length (mm): 2.127,6
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 83,764
Serrated Tooth (mm): 50,8
Edge Type: Serrated
Thickness (in): 0,752
Hole Spacing (mm): 152,4
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 350-7200

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

Suku cadang terkait
5J-4773
5J-4773: BAUT
Periksa Harga
5P-8248
5P-8248: Ring Keras dengan Tebal 3,5 mm
Periksa Harga
2J-3506
2J-3506: Mur Heksagonal 0,750
Periksa Harga
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya